検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight GUI データ・ロガー・ソフトウェアU121X, U123X, U124X, U125X, U127X シリーズ用

記: この Keysight GUI ソフトウェアの実行にKeysight IO や他の Keysight ソフトウェアは必要ありません。

このソフトウェアには、Keysight U1211A、U1212A、U1213A、U1231A、U1232A、U1233A、U1241A、U1241B、U1242A、U1242B、U1251A、U1251B、U1252A、U1252B、U1253A、U1253B、U1271A、 U1272A、U1273A、U1273AX用 Keysight GUI データ・ロガーを実行するのに必要な5つのソフトウェアが含まれています。

ソフトウェアのダウンロード・インストラクション:

  1. ファイル .zip をダウンロードします。
  2. 適当なディレクトリに解凍し、"setup.exe" ファイルをダブル・クリックして、実行します。
リリース バージョン 内容
2012-12-01 1.7 Data logging software for U1211A, U1212A, U1213A, U1231A, U1232A, U1233A, U1241B, U1251A, U1251B, U1252A, U1252B, U1253A, U1253B, U1271A, U1272A, U1273A and U1273AX.

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • U1211A, U1212A, U1213A, U1231A, U1232A, U1233A, U1241A, U1241B, U1242A, U1242B, U1251A, U1251B, U1252A, U1252B, U1253A, U1253B, U1271A, U1272A, U1273A, U1273AX
2012-10-01 1.6 これは、Keysight U1250 シリーズ用 Keysight GUI データロガーを走らせるための5つのソフトウェア・ファイルを含んでいます。 ダウンロードしてください .

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提条件

  • See Documentation

対象測定器

  • U1231A, U1232A, U1233A, U1241B, U1251A, U1251B, U1252A, U1252B, U1253A, U1253B, U1271A, U1272A, U1273A and U1273AX