Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4980A/E4980AL Precision LCR Meter Firmware Update

Warning

Due to hardware changes, Version B.xx.xx firmware can only be installed on E4980A/E4980AL models with the following serial numbers:

E4980A - MY46516001 and above
E4980A GSA – SG46500501 and above
E4980AL - MY54304301 and above
E4980AL GSA - SG54300101 and above

For older serial number, install only with firmware Version A.xx.xx.

Note: Refer to E4980A/E4980AL Firmware page for more information.

Дата выпуска Версия Описание версии
2018-08-22 B.07.05 E4980A/E4980AL Firmware Revision B.07.05

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC.

Как установить

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Предварительные условия

  • E4980A - MY46516001 and above
  • E4980A GSA – SG46500501 and above
  • E4980AL - MY54304301 and above
  • E4980AL GSA - SG54300101 and above

Поддерживаемые приборы

  • E4980A, E4980AL