何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5700/N8700シリーズ ファームウェア
N5700/N8700シリーズ ファームウェアは、自己解凍型実行ファイルとして提供されます。
私の製品には、どちらのファームウェアバージョンが適合するのでしょうか?
- シリアル番号がUS14F0000Aより大きいすべてのN8700モデル:リビジョンB.00.07を使用
- シリアル番号がUS14F0000Aより大きいすべてのN5700モデル:リビジョンB.00.07を使用
- シリアル番号がUS14F0000Aより小さいすべてのN8700モデル:リビジョンA.05.06を使用
- シリアル番号がUS14F0000Aより小さいすべてのN5700モデル:リビジョンA.05.06を使用
- LXIロゴなしN5700モデル:リビジョンA.01.08を使用
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2021-10-28 | C.00.11.331 | Firmware revision C.00.11.331 is for internal diagnostics only. This version should only be installed if serial number is greater than US14F0000A prefix, but it cannot be downgraded back to B version of FW. |
リリース | バージョン |
---|---|
2021-10-28 | C.00.11.331 |
内容 |
---|
Firmware revision C.00.11.331 is for internal diagnostics only. This version should only be installed if serial number is greater than US14F0000A prefix, but it cannot be downgraded back to B version of FW. |
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
- Unzip the file to access the .upd file.
インストール方法
- From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
- It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
Installs on: Instrument
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 10
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
- Unzip the file to access the .upd file.
インストール方法
- From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
- It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
インストール先: Instrument
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 10
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
- Unzip the file to access the .upd file.
インストール方法
- From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
- It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7
- Windows XP
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
- Unzip the file to access the .upd file.
インストール方法
- From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
- It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7
- Windows XP
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Select the N5700/N8700 Firmware.
- Unzip the firmware update file, making note of where you store the unzipped file.
インストール方法
- From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
- It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7
- Windows XP
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- N5700 Series DC Power Supplies, N8700 Series DC Power Supplies
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Select the N5700/N8700 Firmware.
- Unzip the firmware update file, making note of where you store the unzipped file.
インストール方法
- From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
- It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
SHOW MORE