您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5700/N8700 系列韌體

N5700/N8700 系列韌體下載頁面提供可自行解壓縮的可執行檔。

哪個版本的韌體最適合您產品?

  • 序號大於 US14F0000A 的所有 N8700 機型 – 使用版本 B.00.07
  • 序號大於 US14F0000A 的所有 N5700 機型 – 使用版本 B.00.07
  • 序號小於 US14F0000A 的所有 N8700 機型 – 使用版本 A.05.06
  • 序號小於 US14F0000A 的所有 N5700 機型 – 使用版本 A.05.06
  • 無 LXI 標誌的所有 N5700 機型 – 使用版本 A.01.08
發佈日期 版本 版本說明
2017-03-30 B.00.08.309 Firmware revision B.00.08.309 contains bug fixes. This revision should only be installed if serial number is greater than US14F0000A prefix on any of N5700/N8700 series power supplies.

如何下載

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the LAN, GPIB, or USB interface is a file with a .upd extension.
  3. Unzip the file to access the .upd file.

如何安裝

  • From the utility directory or Start menu, start the utility (FWUpdate.exe). The utility will prompt you for the location of the .upd file. Follow the additional prompts to complete the installation. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
  • It is not necessary to re-calibrate the instrument following a firmware-update.

授權

  • 不需要授權

支援文件

外掛軟體/工具程式

下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows XP

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
2015-08-05 B.00.07 韌體版本 B.00.07 僅限安裝於產品序號大於 US14F0000A 的任何 N5700/N8700 系列電源供應器。

如何下載

  1. 點擊下載按鈕
  2. 將檔案存入電腦中,請記住儲存此壓縮檔的目錄。韌體更新版本可透過 LAN、GPIB 或 USB 介面進行安裝,其副檔名為 .upd
  3. 請解壓縮該檔案以便存取 .upd 檔

如何安裝

  1. 在工具程式目錄或 “開始” 功能選單中,啟動該程式(FWUpdate.exe)。它將提示您 .upd 檔的位置。請根據其它提示完成安裝。更新過程將會持續數秒,並要求重啟儀器。更新完畢後,退出該工具程式。
  2. 更新韌體版本後無需重新校驗儀器。

授權

  • 不需要授權

支援文件

外掛軟體/工具程式

下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows XP

必備檔案

支援的儀器

  • N5741A, N5742A, N5743A, N5744A, N5745A, N5746A, N5747A, N5748A, N5749A, N5750A, N5751A, N5752A, N5761A, N5762A, N5763A, N5764A, N5765A, N5766A, N5767A, N5768A, N5769A, N5770A, N5771A, N5772A, N8731A, N8732A, N8733A, N8734A, N8735A, N8736A, N8737A, N8738A, N8739A, N8740A, N8741A, N8742A, N8754A, N8755A, N8756A, N8757A, N8758A, N8759A, N8760A, N8761A, N8762A
2015-08-05 A.05.06 韌體版本 A.05.06 僅限安裝於產品序號小於 US14F0000A 的任何 N5700/N8700 系列電源供應器。

如何下載

  • 點擊下載按鈕
  • 選擇 N5700/N8700 韌體
  • 解壓縮韌體更新檔,並記住解壓縮檔的儲存位置

如何安裝

  • 在工具程式目錄或“開始”功能選單中,啟動該程式(FWUpdate.exe)。它將提示您 .upd 檔的位置。請根據其它提示完成安裝。更新過程將會持續數秒,並要求重啟儀器。更新完畢後,退出該工具程式。
  • 更新韌體版本後無需重新校驗儀器。

授權

  • 不需要授權

支援文件

外掛軟體/工具程式

下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows XP

必備檔案

支援的儀器

  • N5700 Series DC Power Supplies, N8700 Series DC Power Supplies
2004-08-18 A.01.08 韌體版本 A.01.08 僅限用於無 LXI 標籤的 N5700 系列電源供應器。

如何下載

  • 點擊 Download 按鈕
  • 選擇 N5700/N8700 韌體。
  • 解壓縮韌體更新檔,並記住解壓縮檔的儲存位置。
     

如何安裝

  • 在工具程式目錄或“開始”功能表中,啟動該程式(FWUpdate.exe)。它將提示您 .upd 檔的位置。請根據其它提示完成安裝。更新過程將會持續數秒,並要求重啟儀器。更新完畢後,退出該工具程式。
  • 更新韌體版本後無需重新校驗儀器。
     

授權

  • 不需要授權

支援文件

外掛軟體/工具程式

下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows XP

必備檔案

支援的儀器

  • N5700 Series DC Power Supplies