検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パターン・エディタ/シーケンサ

このフリーウェアは、Windows^RベースのPCで動作します。測定器自体でパターンを作成/入力するのではなく、必要なパターンをすべてPCに直接入力できるようになりました。このため、時間を節約できるだけでなく、パターン作成のユーザビリティ/柔軟性が向上します。

このフリー・ソフトウェアでは以下のことが可能です。

  • パターン・ファイルのさまざまなフォーマット(バイナリ、16進、デュアル、prtn)でのロード/保存
  • パターンの反転/回転
  • プリエンファシス信号の作成
  • エンコード信号の作成:8b/10b、Manchaster、Miller、R1/RZ、AMI/CMI、4B5B
  • デコード

この拡張版には、以下の機能セットが追加されています。

  • 100種類を超える既定義のパターン(SATA、PRBS、SDH、Sonet、ファイバ・チャネルなど)
  • シーケンサ:オフラインで設定を作成/開発し、測定器にダウンロード
  • パルス・パターン・ジェネレータ/BERTファミリ以外の測定器を追加サポート

幅広いKeysightパルス・パターン・ジェネレータに、パターンやコマンドをダウンロードできます。このツールは、パターン・ジェネレータ自体のバージョンを検出して、適切なプログラミング・パラメータを使用します。

以下のKeysightパルス・パターン・ジェネレータに対応しています。

  • 81104A、80 MHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル/デュアル・チャネル
  • 81150A、120 MHzパルス・ファンクション任意ノイズ発生器
  • 81110A、165 MHz/330 MHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル/デュアル・チャネル
  • 81130A、400 MHz/660 MHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル/デュアル・チャネル
  • 81133A、3.35 GHzパルス・パターン・ジェネレータ、シングル・チャネル
  • 81134A、3.35 GHzパルス・パターン・ジェネレータ、デュアル・チャネル
  • 81141A、7 GHzシリアル・パルス・データ・ジェネレータ
  • 81142A、13 GHzシリアル・パルス・データ・ジェネレータ
  • 81180B
  • N4901/02シリーズ、シリアルBERT 7および13.5 Gb/s
  • N4903A、高性能シリアルBERT

セグメント・ジェネレータ・ソフトウェアは、LAN、GPIB、USBなどの標準インタフェースに対応しています。ほとんどのパターン・ジェネレータにGPIBインタフェースが内蔵されているので、新しいUSB/GPIBコンバータKeysight 82357Bを使用して接続できます。82357Bはこのパッケージには含まれていません。別途ご注文ください。

Windowsは、Microsoft Corporationの米国登録商標です。

リリース バージョン 内容
2012-06-30 4.0 Pattern Editor and Sequencer 4.0 Software

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • ドキュメントはありません

関連リンク