検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

IntuiLink波形エディタ用アドイン・ソフトウェア

このソフトウェアはKeysight IntuiLink波形エディタ用のアドイン・アクセサリで、33120A/33220A/33250Aファンクション/任意波形発生器で使用することができます。

このアドインを使用すると、以下のオシロスコープで捕捉した波形をIntuiLink波形エディタに転送することができます。インポートしたデータは、33120A、33220A、33250Aファンクション/任意波形発生器で出力することができます。

Keysightは、この無料ソフトウェアを「現状のままで」提供します。法令に違反していないことの保証、商品性、満足できる品質、相当の注意義務/技能、特定目的への適合性に関する暗黙の保証を含め、明示/暗黙の保証は致しかねます。

使用可能なオシロスコープ:

  • 548XX: 54830B、54830D、54831B、54831D、54832B、54832D、54833A、54833D、54852A
  • 8XXX: DSO8064A、MSO8064A、DSO8104A、MSO8104A
  • 8XXXXA: DSO80804A、DSO81004A、DSO81204A、DSO81304A、DSO81404A
  • 8XXXXB: DSO80204B、DSO80304B、DSO80404B、DSO80604B、DSO80804B、DSO81004B、DSO81204B、DSO81304B、DSO81404B
  • 9XXXA: DSO9064A, MSO9064A, DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A, MSO9254A, DSO9404A, MSO9404A
  • 9XXXXA: DSO90254A、DSO90404A、DSO90604A、DSO90804A、DSO91204A、DSO91304A
リリース バージョン 内容
2011-04-07 01.30 Version 01.30.

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Download.

インストール方法

  • Select run or save to the directory of your choice.

ライセンス

  • ライセンス不要