検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5805A USB/4 ポート RS232 PC ドライバ

Windows® 2000/XP または Windows 98 を搭載した PC に、このページの下からその OS に対応したファイルをインストールします。 その .exe ファイルを走らせることによって、そのファイルをあなたの PC の適当なディレクトリにセーブします。 それから、Keysight E5805A をあなたの USB ポートにプラグインすると、そのファイルの格納場所へあなたを導きます。

Windows は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。

リリース バージョン 内容
2005-05-26 v2.88 ここにファイルをロードし、指定されるフォルダにセーブしてください。 ひとたび Keysight E5805A がプラグ・インされると、このファイルをセーブしたディレクトリに導かれます。

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要