Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5392A Ethernet Electrical Performance Validation & Compliance Software and 30-Day Trial License

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2012-09-14 02.19 Keysight N5392A Ethernet electrical performance validation and compliance software for Infiniium oscilloscopes.

Как загрузить

  • See Above

Как установить

  • To install the software:
    • If you are accessing this web page from an external computer (that is, not the oscilloscope), transfer the file to the oscilloscope; then, execute the file on the oscilloscope, and follow the on-screen installation instructions.
    • If you are accessing this web page from the oscilloscope, click on the download link, and select "open". After the installation process auto-starts, follow the on-screen installation instructions.
       

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Предварительные условия

  • See Above

Поддерживаемые приборы

  • See Above