検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4901A/BおよびN4902A/Bのファームウェア

リリース バージョン 内容
2011-07-20 3.60 Installation of the 7G / 13.5G Serial BERT GUI and firmware…

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the .EXE to the Serial BERT or the PC (and then transfer the file)
  3. Run the .EXE file on the Serial-BERT

インストール方法

  • No need to remove older software versions before starting the installation.
  • Double-click on .EXE file and follow installation prompts.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows XP

前提条件

  • Either a LAN-connected Serial BERT, External PC with LAN connection and a USB memory stick to copy .EXE file to J-BERT

対象測定器

  • N4901A, N4901B, N4902A, N4902B

関連リンク