这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

安捷抓屏程序2.0版

是德仪器使用的Keysight IntuiLink抓屏程序为代替绘图仪从从GPIB仪器上抓屏提供了解决方案。它提供了下述功能,具体视仪器而定。所有仪器都支持抓屏功能。

  • 从仪器上下载位图、绘图仪图像或打印机图像,并带有屏幕
  • 从示波器上下载波形数据
  • 把仪器设置保存到文件中,从文件中检索仪器设置
  • 在打印机上打印屏幕和图像,每页多个图像

支持的仪器

是德在没有任何担保的基础上提供这一免费软件。是德明确排除任何明示或默示的保证,包括但不限于不侵权保证、适销性默示保证、令人满意的质量、合理的关照和技巧及适合特定的用途保证。

3577A
3585A
4145A/B
4194A
4395A/96B, 注: 这要求单独安装
E4440A
53310A
54501A, 54502A和系列
54620/40系列, 54622A/D 54624A/D, 5464x
54600系列, 54601A, 54601B, 54603B, 54600B, 54610B, 54610B, 54616B, 54616C, 54602A, 54602B, 54645A, 54645D
Infiniium, 54810A, 54815A, 54820A, 54825A
网络分析仪, 8510A/B/C, 8753, 8720A/B/C, 8752, 8702/3, 8757
8753E, 8720ES
8712C/ET/ES, 8713C/ET/ES, 8714C/ET/ES

没有先前版本。