Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

CX3300APPC Current Waveform Analytics Software

This page contains CX3300APPC Current Waveform Analytics Software.

CX3300APPC Current Waveform Analytics Software 3.0.1940,19830

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2019-10-19 3.0.1940.19830 3.0.1940,19830

Como Baixar

  • Click the Download button.

Como Instalar

  1. Expand the contents of the downloaded file into a working folder.
  2. Click the executable file to start the installation and follow the instructions of the setup wizard.

Licenciamento

  • Licenciamento

Documentação de suporte

Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows 10

Pré-requisitos

  • Recommended system requirements
    Operating system: Windows 10 64-bit
    Processor: Greater than or equal to 3 GHz
    Memory: Greater than or equal to 8 GB
    Disk space: Greater than or equal to 20 GB
    Graphics card: DirectX 11 or later
    Display resolution: Greater than or equal to 1280 x 800 (WXGA)
     
  • Minimum system requirements
    Operating system: Windows 7 64-bit or Windows 10 64-bit
    Processor: 1 GHz
    Memory: 4 GB
    Disk space: 10 GB
    Graphics card: DirectX 11
    Display resolution: 1280 x 800 (WXGA)
     

Instrumentos Compatíveis

  • CX3322A,CX3324A