Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1084A IEEE 802.3 100G-KR4 / 100G-CR4 Test Application for the 86100D DCA-X

The N1084A IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~65 parameters for transmitters for single and four lanes.

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-05-03 03.02 The N1084A IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~65 parameters for transmitters for single and four lanes.

Как загрузить

  • Click the download button.

Как установить

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows Vista

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X Oscilloscope