이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

S94602B Limit Assistant Software

 
릴리스 날짜 버젼 버전 설명

무료 평가판 사용 가능

2019-09-05 A.01.01.004.0005 Latest Software version for S94602B

다운로드 방법

  • Click on the download button and save the DMX_Axxx.exe file to a temporary location on your PC or directly on your supported VNA.

설치 방법

  • To install, first exit any running instance of DMX, DMX Template Editor, DMX Log Viewer,�and Limit Assistant, then double click the DMX_Axxx.exe file.
  • Follow the instructions for the installation.
  • Installation will automatically uninstall any existing older version of software.
  • Installation will automatically install Keysight License Manager software on your PC or analyzer if the correct version is not already installed.

라이센스

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • Benchtop VNAs:PNA/PNA-L/PNA-X models N52xxB with firmware version A.13.60.xx or newer. ENA E5080B model with firmware version A.13.70.xx or newer. Also Modular & USB VNAs: PXI M98xxA modular VNA models and Streamline Series USB VNA P50XXA models