Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

S94602B Limit Assistant Software

 
Data de lançamento Versão Descrição da Versão

Trial Gratuito Disponível

2019-09-05 A.01.01.004.0005 Latest Software version for S94602B

Como Baixar

  • Click on the download button and save the DMX_Axxx.exe file to a temporary location on your PC or directly on your supported VNA.

Como Instalar

  • To install, first exit any running instance of DMX, DMX Template Editor, DMX Log Viewer,�and Limit Assistant, then double click the DMX_Axxx.exe file.
  • Follow the instructions for the installation.
  • Installation will automatically uninstall any existing older version of software.
  • Installation will automatically install Keysight License Manager software on your PC or analyzer if the correct version is not already installed.

Licenciamento

Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows 10

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • Benchtop VNAs:PNA/PNA-L/PNA-X models N52xxB with firmware version A.13.60.xx or newer. ENA E5080B model with firmware version A.13.70.xx or newer. Also Modular & USB VNAs: PXI M98xxA modular VNA models and Streamline Series USB VNA P50XXA models