Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N109228CA Electrical TX Test SW for OIF-CEI-3.1

The N109228CA OIF CEI 3.1 Compliance and Debug Application enables you to rapidly test the nearly 140 transmit parameters including Very Short Reach.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2019-10-04 4.15 The N109228CA application lets you quickly characterize the many transmit parameters for OIF CEI 3.1 implementation agreements using the DCA-X

Как загрузить

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine.

Как установить

  • Close all open programs and applications.
    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N1000A/86100D DCA-X with N1060A/86108B (Integrated “One-Box” solution) - recommended
    N1000A/86100D DCA-X with DCA module and external clock recovery
    N109X Electrical DCA-M with external clock recovery
    Refer to Data Sheet for full details