Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

IEEE 802.3 Transmitter Equalization Training for M8070B

IEEE TX EQ Training is a plugin for M8070B. It performs the start-up protocol training for IEEE 802.3 (2015) 10GBASE-KR, 25GBASE-KR and 100GBASE-KR4 conformant devices.

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-03-22 3.0.0.0 IEEE 802.3 Transmitter Equalization Training, Version 3.0.0.0
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Installs into M8070B System Software

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • 10GBASE-KR: M8041A, M8051A 25GBASE-KR/100GBASE-KR4: M8062A