検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

KS833A1B Event-based Power Consumption Analysis Software

The KS833A1B Event-based Power Consumption Analysis Software provides an intuitive user interface and displays RF/DC event waveform in correlation with the current consumption and the estimated battery life of the IoT device.

リリース バージョン 内容
2019-03-07 v1.1.03079.0 0 KS833A1x Event-based Power Analysis Software Download

KS833A1x Event-based Power Consumption Analysis Software Download

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • Keysight License Manager version 5.3 or above
  • Keysight IO Libraries Suite 2018 version 18.1.22713.0 (via USB connection)
  • Keysight Test Automation Platform (TAP) Deployment System version 8.2.510
     

対象測定器

  • X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution