Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E6959A Automotive Ethernet TC8 ECU

Conforming to the OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU test specification, set by the TC8 subcommittee in August 2017, the Keysight E6959A covers the transmitter electrical specifications including the MDI mode conversion loss and Common Mode emission tests. These tests are used for evaluation of the physical layer of a 100BASE-T1 interface on the ECU level.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2018-11-05 1.0 Keysight E6959A Automotive Ethernet TC8 ECU compliance application software for Infiniium oscilloscopes

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.

Как установить

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7

Предварительные условия

  • Please see the release notes under Supporting Documentation

Поддерживаемые приборы

  • Infiniium Z-Series, V-Series, 90000 Series, S-Series, and 9000 Series oscilloscopes