Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

KS833A1A Event-Based Power Analysis Software Install Shield Wizard

This install shield wizard provides all the necessary installers for the KS833A1A Event-Based Power Analysis Software

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-03-07 v1.1.03079.0 0 KS833A1x Event-based Power Analysis Software Download

KS833A1x Event-based Power Consumption Analysis Software Download

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Keysight License Manager version 5.3 or above
  • Keysight IO Libraries Suite 2018 version 18.1.22713.0 (via USB connection)
  • Keysight Test Automation Platform (TAP) Deployment System version 8.2.510
     

Поддерживаемые приборы

  • X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution
2018-10-23 1.0.10238.0 Bug Fixes

This install shield wizard provides all the necessary installers for the KS833A1A Event-Based Power Consumption Analysis Software

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save or Run the installer

Как установить

  • Double-click on the downloaded software file to run the installer

Лицензии

  • Требуется лицензия

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 SP1 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • X8712A
2018-08-29 1.0.8298.0 Contains all the necessary installers for the KS833A1A Event-Based Power Analysis Software

This install shield wizard provides all the necessary installers for the KS833A1A Event-Based Power Consumption Analysis Software

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save or Run the installer

Как установить

  • Double-click on the downloaded software file to run the installer

Лицензии

  • Требуется лицензия
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 SP1 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • X8712A