Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U/L2050/60 X-Series Firmware

Update U/L2050/60 X-Series Power Sensors using Keysight Firmware Upgrade Utility. This release includes improved performance and bug fixes.
Applicable only to Keysight U2053XA, U2054XA, U2055XA, U2063XA, U2064XA, U2065XA, L2051XA, L2052XA, L2053XA, L2054XA, L2055XA, L2061XA, L2062XA, L2063XA, L2064XA, L2065XA, L2065XT

NOTE: U2054XA, U2055XA, U2064XA, U2065XA, L2054XA, L2055XA, L2064XA, L2065XA and L2065XT only support A.02.02 and above.

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-12-01 A.02.02 U/L2050/60 X-Series Firmware A.02.02 (U2053/54/55XA, U2063/64/65XA, L2051/52/53/54/55XA & L2061/62/63/64/65XA & L2065XT)

Как загрузить

Как установить

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7 and above

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • U2053XA, U2054XA, U2055XA, U2063XA, U2064XA, U2065XA, L2051XA, L2052XA, L2053XA, L2054XA, L2055XA, L2061XA, L2062XA, L2063XA, L2064XA, L2065XA, L2065XT