이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Control Software for PD1000A Power Device Measurement System

Control Software for PD1000A Power Device Measurement System allows the user to easily control and record measurements from the I-V / C-V and s-parameter measurement functions of the PD1000A system. The I-V / C-V controls are included free of charge. The s-parameter controls require the PD1010A-1FP license after the built-in 30-day free trial expires.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2018-12-03 2018 Update 2 Added logarithmic scale for S-Parameter measurements. Added gate-diode forward and reverse measurement in IV/CV.

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

설치 방법

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

라이센스

  • 라이센스 필요
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

사전 조건

지원되는 계측기

  • PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling

관련 링크

2018-08-08 2018 Update 1 Measured temperature now recorded in result files. Only usable SMUs shown for each test. ENA calibration now shows Smith chart.

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

설치 방법

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

라이센스

  • 라이센스 필요
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling

관련 링크

2018-05-08 2018 Initial release

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Save or run the installer.

설치 방법

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

라이센스

  • 라이센스 필요
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 10 32-bit & 64-bit (Home, Pro, Enterprise, Education)
  • Windows 8 32-bit & 64-bit (Core, Pro, Enterprise)
  • Windows 7 SP1 and later 32-bit &64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate)
  • Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or faster recommended)
  • RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)(3 GB or greater recommended)

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling

관련 링크