Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

P924x InfiniiVision USB Oscilloscope Software

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

Как загрузить

  • Click “Download” and save the file to the controller PC.

Как установить

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • The controller PC this software is installed on must have the 64-bit Windows 10 or Windows 7 operating system.

Поддерживаемые приборы

  • Keysight InfiniiVision P9241A, P9242A, and P9243A USB oscilloscopes