検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

P924x InfiniiVision USB Oscilloscope Software

リリース バージョン 内容
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

ダウンロード方法

  • Click “Download” and save the file to the controller PC.

インストール方法

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • The controller PC this software is installed on must have the 64-bit Windows 10 or Windows 7 operating system.

対象測定器

  • Keysight InfiniiVision P9241A, P9242A, and P9243A USB oscilloscopes