Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

P924x InfiniiVision USB Oscilloscope Software

Date de mise en circulation Version Description de la version
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

Comment télécharger

  • Click “Download” and save the file to the controller PC.

Comment installer

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

Autorisation d'exploitation

  • Ne requiert aucune licence

Document d'appui

Téléchargez

S'installe sur:

PC

Système d'exploitation

  • Windows 7
  • Windows 10

Préalables

  • The controller PC this software is installed on must have the 64-bit Windows 10 or Windows 7 operating system.

Instruments appuyés

  • Keysight InfiniiVision P9241A, P9242A, and P9243A USB oscilloscopes