您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P924x InfiniiVision USB Oscilloscope Software

發佈日期 版本 版本說明
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

如何下載

  • Click “Download” and save the file to the controller PC.

如何安裝

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

  • The controller PC this software is installed on must have the 64-bit Windows 10 or Windows 7 operating system.

支援的儀器

  • Keysight InfiniiVision P9241A, P9242A, and P9243A USB oscilloscopes