Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Infiniium Software Updater for Windows 10 and Windows 7

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-02-25 01.02.01.02 The Infiniium Software Updater utility can now be downloaded and installed separately from the Infiniium oscilloscope system software.

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope or networked PC.

Как установить

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • Infiniium 9000 Series, S-Series, 90000 X-Series, V-Series, and Z-Series oscilloscopes with the Microsoft Windows Embedded Standard (Windows 10, Windows 7) operating system. The Infiniium 90000A Series supports the Windows 7 operating system only.