Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E36100B Series Firmware

The E36100B Series firmware download is provided as a self-extracting executable file. It can be installed over the USB interface

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-08-28 1.0.1-1.00 Firmware revision 1.0.1-1.00 for models E36102B, E36103B, E36104B, E36105B, E36106B

Como Baixar

  1. Click the Download button.
  2. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved. A firmware update installed over the USB interface is a file with a .dfu extension.
  3. Unzip the file to access the .dfu file.

Como Instalar

  1. Refer to E36100 Series Firmware Update Instructions
  2. It is not necessary to recalibrate the instrument following a firmware update.
     

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Software / Utilitários Complementares

Download

Instale em:

Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

Pré-requisitos

  • Firmware Utility

Instrumentos Compatíveis

  • E36102B, E36103B, E36104B, E36105B, E36106B