Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1091BSCA TX Test Application Software and 30-Day Trial License

Keysight N1091BSCA IEEE802.3 bs/cd measurement and debug application software for 86100D DCA-X family and N109X DCA-M oscilloscopes.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2019-04-17 01.00.0030 The N1091BSCA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 GbE)

Как загрузить

  • Информация недоступна

Как установить

  • Run the setup program
  • After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7

Предварительные условия

  • The application can be installed on an 86100D DCA-X oscilloscope or a PC (used to control a DCA-X or DCA-M oscilloscope)
  • The application download is free and allows you to set up your test plan, but your 86100D DCA-X oscilloscope, or your PC, must have the N1091BSCA license and the FlexDCA interface in order to run the tests
  • The minimum FlexDCA version required is 5.80

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X Oscilloscope N109X DCA-M Electrical Oscilloscope