Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N7614EMBC - N7614C Signal Studio Software for Power Amplifier Test

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2018-11-30 1.4.4.6 Fixed the issue for DPD working with N9040B/N9041B plus Option H1G; Fix SCPI command error working with E8267D without UNW or UNU; Fix VSA capture error on AWG+89600/scope; Required license date is 2018.0730
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10 (64 bit)

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

Ссылки, относящиеся к этой теме