FMCW Radar Generation Assistant utility helps user to setup upconverter, create and download FMCW/FCM waveform with wideband calibration.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2018-01-22 iqtools_mcr_18_01_22 Standalone Version iqtools_mcr_18_01_22.exe (Does not require MATLAB installation.)
릴리스 날짜 버젼
2018-01-22 iqtools_mcr_18_01_22
Version Description
Standalone Version iqtools_mcr_18_01_22.exe (Does not require MATLAB installation.)

다운로드 방법

  • Click the download button

설치 방법

  1. Download the installation file iqtools_mcr_XX_XX_XX.exe. Run the program and follow the instructions to install the deployable version of IQTools.
  2. Matlab is not required but you may be required to install the Matlab runtime during the installation.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7

선결 조건

  • No prerequisite required

지원되는 계측기

  • M8190A/M8195A Arbitrary Waveform Generator
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE