Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N109256CA TX Test Application Software and 30-Day Trial License

The Keysight N109256CA TX test application can be used with the N1000A/86100D DCA-X or N109X DCA-M Series oscilloscopes to quickly and accurately perform NRZ and PAM4 measurements.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2019-04-17 01.00.0024 The N109256CA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in OIF-CEI 4.0 (56G-VSR/MR/LR)

Как загрузить

  • Click the download button.

Как установить

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • FlexDCA version A.05.80 or later

Поддерживаемые приборы

  • 86100D DCA-X Oscilloscope & N109X DCA-M Electrical Oscilloscope