Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

N109256CA TX Test Application Software and 30-Day Trial License

The Keysight N109256CA TX test application can be used with the N1000A/86100D DCA-X or N109X DCA-M Series oscilloscopes to quickly and accurately perform NRZ and PAM4 measurements.

Date de mise en circulation Version Description de la version

Essai gratuit disponible

2019-04-17 01.00.0024 The N109256CA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in OIF-CEI 4.0 (56G-VSR/MR/LR)

Comment télécharger

  • Click the download button.

Comment installer

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

Autorisation d'exploitation

Document d'appui

Téléchargez

S'installe sur:

PC / Instrument

Système d'exploitation

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Préalables

  • FlexDCA version A.05.80 or later

Instruments appuyés

  • 86100D DCA-X Oscilloscope & N109X DCA-M Electrical Oscilloscope