Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E6963A Automotive Ethernet Link Segment Compliance Software

Data de lançamento Versão Descrição da Versão

Trial Gratuito Disponível

2018-11-05 1.1 V1.1 E6963A Link Segment application with updated installer

Como Baixar

  • Click the Download button

Como Instalar

  • You must be logged in to Windows with administrative privileges to install the software.
    1. Click download button to launch the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the
    3. installation to continue.
    4. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    5. Note that you must accept the terms of the license agreement to continue.
    • Click Finish when the installation is completed and restart Windows

Licenciamento

Documentação de suporte

Download

Instale em:

Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 7 32 bit/64 bit

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • E5071C