Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E6962A Automotive Ethernet Rx Compliance Software and 30-Day Trial

Дата выпуска Версия Описание версии
2017-12-12 1.0 V1.0 E6962A BroadR-Reach Rx compliance application

Как загрузить

  • Click the Download button

Как установить

  • You must be logged in to Windows with administrative privileges to install the software.
    1. Click download button to launch the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the
    3. installation to continue.
    4. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    5. Note that you must accept the terms of the license agreement to continue.
  • Click Finish when the installation is completed and restart Windows

Лицензии

  • Требуется лицензия

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7 32 bit/64 bit

Предварительные условия

  • Keysight License Manager
  • PXI chassis M9010A, PXI embedded controller M9037A and PXI AWG/Digitizer M3302A
    Please see supporting documentation

Поддерживаемые приборы

  • Infiniium S-Series and 90000, PXI embedded controller M9037A