検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6962A Automotive Ethernet Rx Compliance Software and 30-Day Trial

リリース バージョン 内容
2017-12-12 1.0 V1.0 E6962A BroadR-Reach Rx compliance application

ダウンロード方法

  • Click the Download button

インストール方法

  • You must be logged in to Windows with administrative privileges to install the software.
    1. Click download button to launch the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the
    3. installation to continue.
    4. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    5. Note that you must accept the terms of the license agreement to continue.
  • Click Finish when the installation is completed and restart Windows

ライセンス

  • ライセンスが必要

説明資料

ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows 7 32 bit/64 bit

前提条件

  • Keysight License Manager
  • PXI chassis M9010A, PXI embedded controller M9037A and PXI AWG/Digitizer M3302A
    Please see supporting documentation

対象測定器

  • Infiniium S-Series and 90000, PXI embedded controller M9037A