検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7608APPC / N7608EMBC - N7608C Signal Studio for Custom Modulation Software

リリース バージョン 内容
2018-02-04 1.2.0.0 Add offline mode support to generate and export waveform files without requiring N7608APPC license and add support for Windows 10; Provides the B model waveforms to C model waveforms conversion tool.
2017-09-01 1.0.0.0 First release for N7608C replacing the N7608B, supporting custom OFDM, custom IQ and 5G candidate modulations | See "release notes" section of the webhelp link for additional details.