Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

PXIe Vector Network Analyzer Firmware Update

Download A.13.55.xx for Windows server 2012 users. The firmware with A.12.60.xx does not support Windows server 2012.

Дата выпуска Версия Описание версии
2018-09-25 A.12.60.04 PXIe VNA Firmware Revision A.12.60.04

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC.

Как установить

  • 1. Press System > Main > Exit to terminate the VNA application.
    2. Double click VNA_A.xx.xx.xx.exe on your PC.
    Do download the VNA_A.xx.xx.xx.exe file on your PC first, then execute it on PC. Do not execute it from browser.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M9370A, M9371A, M9372A, M9373A, M9374A, M9375A, M9485A