您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於阻抗分析儀的 IntuiLink

概述
Keysight IntuiLink 4294A/4395A/4396B 軟體提供易用的工具列,讓您能夠從 Microsoft Excel 或 Word 檔,連到從將您的分析儀。完成連線後,您可輕易擷取軌跡資料,而量測顯示畫面可直接轉存入您的表單或文件中。

支援的儀器
4294A,配備 1.11 版或更高版本的韌體
4395A,配備 1.01 版或更高版本的韌體
4396B,配備 1.10 版或更高版本的韌體

註: Keysight IntuiLink 4294A/4395A/4396B 不支援經由 LAN 介面執行遠端控制的能力。您必須在 PC 中安裝 GPIB 介面卡。

電腦配備
作業系統
Windows® 98 SE, Windows ® 2000, Windows ® XP 或 Windows NT ® 4.0 Service Pack 6 版
應用軟體
Word97/98/2000/2002
Excel97/2000/2002

註: 搭配使用上述作業系統與應用軟體,便可執行 Keysight IntuiLink 4294A/4395A/4396B。 請參考下表

註: 目前亦提供 4294A 資料傳輸程式 (Excel VBA),可將量測資料及顯示畫面從 4294A 傳送至電腦。

Keysight I/O 資料庫
Keysight I/O 資料庫須安裝至電腦。 Keysight I/O 資料庫

發佈日期 版本 版本說明
2003-06-13 1.0 Supported Models: 4294A, 4395A, 4396B Note: The readme file included in the installation file is out-of-date. The separate readme file on this site is more current.

如何下載

  • See Above

如何安裝

  • See Readme File

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

必備檔案

  • See Above

支援的儀器

  • 4294A 4395A 4396B