Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M924x InfiniiVision PXIe Oscilloscope Software

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

Как загрузить

  • Click “Download” and select the version that is appropriate for your controller PC's Windows operating system (either 32-bit or 64-bit).

Как установить

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows 8.1

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • Keysight InfiniiVision M9241A, M9242A, and M9243A PXIe oscilloscopes