您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M924x InfiniiVision PXIe 示波器軟體

發佈日期 版本 版本說明
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

如何下載

  • Click “Download” and select the version that is appropriate for your controller PC's Windows operating system (either 32-bit or 64-bit).

如何安裝

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows 8.1

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • Keysight InfiniiVision M9241A, M9242A, and M9243A PXIe oscilloscopes