这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M924x InfiniiVision PXIe 示波器软件

发布日期 版本 版本说明
2019-05-29 7.30.20190514 Includes several enhancements and bug fixes to the previous version.

如何下载

  • Click “Download” and select the version that is appropriate for your controller PC's Windows operating system (either 32-bit or 64-bit).

如何安装

  • After downloading to the controller PC, run the downloaded .exe program.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10
  • Windows 8.1

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • Keysight InfiniiVision M9241A, M9242A, and M9243A PXIe oscilloscopes