您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

下載 BenchVue 網路分析儀控制和自動化應用軟體

BenchVue 應用軟體可連接超過 470 種是德科技儀器。查看目前支援的所有是德科技儀器

發佈日期 版本 版本說明
2018-04-27 2018 Added support for B model PNA, PNA-X, and PNA-L series. Stability enhancements and defect fixes.

Microsoft Windows 10: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Education, Home versions);
Microsoft Windows 8 & 8.1: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Core);
Microsoft Windows 7: SP1 and later 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or greater recommended)
RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) (3 GB or greater recommended)

Mobile devices: (for companion BenchVue Mobile app)

Apple iPhone, iPad, iPod Touch all models; iOS 7.0 and later.
Android phone and tablets; Android 4.0.3 and later

2017-03-29 2017 2017 BenchVue 網路分析儀應用軟體包括儀器控制和 Test Flow 自動化軟體以及 BenchVue Complete Control 授權。

Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)

行動裝置:(與 BenchVue 應用軟體搭配使用

Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有機型;iOS 7.0 和更高的版本。
Android 手機和平板;Android 4.0.3 和更高的版本。