这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BenchVue FieldFox 控制和自动化应用软件下载

BenchVue 应用软件能够连接 700 多种是德科技仪器,且这一数字仍在不断增长。查看目前支持的所有是德科技仪器。

Microsoft Windows 10: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Education, Home versions);
Microsoft Windows 8 & 8.1: 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Core);
Microsoft Windows 7: SP1 and later 32-bit & 64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Basic, Home Premium)
Processor: 1 GHz or faster (2 GHz or greater recommended)
RAM: 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) (3 GB or greater recommended)

Mobile devices: (for companion BenchVue Mobile app)

Apple iPhone, iPad, iPod Touch all models; iOS 9.0 and later.
Android phone and tablets; Android 4.0.3 and later

发布日期 版本 版本说明
2019-09-25 2019 Defects fixed for stability and performance enhancements
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 10

前提条件

支持的仪器