您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

下載 BenchVue 函數產生器控制和自動化應用軟體

BenchVue 應用軟體可連接超過 700 種是德科技儀器。查看目前支援的所有是德科技儀器
 

發佈日期 版本 版本說明
2017-03-29 2017 2017 年版 BenchVue 函數產生器應用軟體包括建立儀器控制波形、編輯功能,以及 Test Flow 自動化軟體和授權。

Microsoft Windows 10:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位元和 64 位元(專業版、企業版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和更高版本,32 位元和 64 位元(專業版、企業版、旗艦版、家庭入門版、家庭進階版)
處理器:1 GHz 或更快(建議 2 GHz 或更快的處理器)
記憶體:1 GB(32 位元)或 2 GB(64 位元)(建議 3 GB 或更大的記憶體)

行動裝置:(與 BenchVue 應用軟體搭配使用

Apple iPhone、iPad、iPod Touch 所有機型;iOS 7.0 和更高的版本。
Android 手機和平板;Android 4.0.3 和更高的版本。