这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BenchVue 函数发生器控制和自动化应用软件下载

BenchVue 应用软件能够连接 700 多种是德科技仪器,且这一数字仍在不断增长。查看目前支持的所有是德科技仪器。
 

发布日期 版本 版本说明
2017-03-29 2017 2017 版 BenchVue 函数发生器应用软件包括仪器控制、波形生成和编辑功能、测试流程自动化软件,以及许可证。

Microsoft Windows 10:32 位和 64 位版本(专业版、企业版、教育版、家庭版);
Microsoft Windows 8 和 8.1:32 位和 64 位版本(专业版、企业版、核心版);
Microsoft Windows 7:SP1 和之后的 32 位和 64 位版本(专业版、企业版、旗舰版、家庭普通版、家庭高级版)
处理器:1 GHz 或更快(建议使用 2 GHz 或更高主频)
内存:1 GB(32 位)或 2 GB(64 位)(建议使用 3 GB 或更大容量)

移动设备:(用于配套的 BenchVue 移动应用

Apple iPhone、iPad、iPod Touch 全部型号;iOS 7.0 及更高版本。
安卓手机和平板电脑;安卓 4.0.3 及更高版本