検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4287A 用 HP DeskJet 550C プリンタ・ドライバ

このプリンタ・ドライバは、シリアル番号 JP1KJ00101 ~ 754 を有する Keysight 4287A で HP DeskJet 5550 を動作させるための専用です。 既に 4287A にドライバがインストールされていれば、このドライバは不要です。

インスタレーション手順
ステップ 1. フロッピィ・ディスクを1枚用意します。
ステップ 2. そのフロッピィ・ディスクをあなたの PC に挿入します。
ステップ 3. このページの下にあるリンク "Printer driver" をクリックします。
ステップ 4. そのファイルをディスクにコピーします。
ステップ 5. このページの下にあるリンク "Printer Driver (for HP DeskJet 5550) Installation" をクリックし、そのインスタレーション・アニュアルの指示に従います。

リリース バージョン 内容
2003-06-06 n/a Printer Driver

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

Instrument

OS

  • Windows 95/98

前提条件

  • See Above

対象測定器

  • 4287A