您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight x1149 邊界掃描分析儀 1.5.0.0 版軟體

Keysight x1149 邊界掃描分析儀
1.5.0.0 版軟體

與時俱進,並提供以下新特色及增強特性,可確保從印刷電路板(PCB)佈局前、原型建立、新產品導入(NPI)到生產流程的各個階段,都能順利進行邊界掃描測試。

x1149 新的網路授權功能

將開發與生產授權儲存在伺服器中,可供公司網路內的任何指定使用者存取。如此不僅可提升 x1149 授權管理與使用狀況,還能因此降低 x1149 的部署成本。

新特色與增強特性

1. PCB 佈局前的測試設計(DFT)分析儀會自動分析邊界掃描鏈、相符性接腳、TCK、TMS 與 TRST 扇出及 1149.6 連接能力。這套 DFT 工具可協助測試開發工程師節省許多與邊界掃描部署問題有關的線路圖手動查看時間。

2. 測試涵蓋範圍分析報告採用 HTML 與 XML 格式,以最佳方式強調連接類型,並且清楚顯示涵蓋類別。如此一來,測試開發工程師可一目了然地查看詳細的邊界掃描涵蓋範圍。

3. 可在印刷電路板(PCB)佈局前先產生測試點縮減(TPR)報告,用以擬定測試點置放策略。這有助於在設計階段早期先行規劃明確的測試策略。

4. 能夠以 STAPL 格式匯出 x1149 測試,可在其他測試系統中執行,例如功能測試系統。如此便可在單一測試系統中涵蓋結構與功能測試。

5. 利用 Insert Source Language 增強特性,您不僅可在邊界掃描裝置中部署內建的自我測試功能,還能支援不符合 1149.1 與 1149.6 標準的邊界掃描裝置,以擴大測試範圍。

 

註:Keysight x1149 1.5.0.0 版軟體總共含有 72 項新特色與增強特性,有助於強化印刷電路板組件的邊界掃描測試。


 

發佈日期 版本 版本說明
2017-08-16 1.6.0.0 Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer 1.6.0.0 software release.

The x1149 Boundary Scan Analyzer 1.6.0.0 software release provides the following enhancements and new features to ensure the success of boundary scan testing at all levels of the product life cycle from pre-PCB layout, proto build, NPI, to production run.

  • Pin Constraints feature improves test coverage by allowing users to change boundary scan bidirectional pin to driver only or receiver only to match the actual silicon pin configuration.
  • Auto-configuration of Scan Path Linker shortens development time and improves user experience by allowing users to configure the Scan Path Linker in an interactive graphical environment, and generates the instructions automatically.
  • Insert Source Language (ISL) 2.0 allows more flexibility in custom test by supporting two new commands, namely ABSINST and ABSDATA.
     

如何下載

  • Click on the download and follow the instructions

如何安裝

  • 1. Double click on the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Install the IO Library (IOLibSuite_17_1_19313.exe) for firmware upgrade and Keysight Instrument/Power supply integration.
     

授權

  • 需取得授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N1125, N1127A
2016-11-30 1.5.0.0 Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer 1.5.0.0 Software Release

The x1149 Boundary Scan Analyzer 1.5.0.0 software release provides exciting new features and enhancements to ensure the success of boundary scan testing
at all levels of the product life cycle from pre-printed circuit board (PCB) layout, proto build, new product introduction (NPI), to production run.
 

  

如何下載

  • Click on the download and follow the instructions

如何安裝

  • 1. Double click on the installer (Keysightx1149_1500.exe).
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Install the IO Library (IOLibSuite_17_1_19313.exe) for firmware upgrade and Keysight Instrument/Power supply integration.
     

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N1125, N1127A