이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BT2192A 자체 방전 측정 시스템 소프트웨어 및 90일 무료 평가

키사이트 자체 방전 측정 시스템을 위한 소프트웨어를 제어하고 그래프로 나타내십시오. 리튬 이온 셀의 자체 방전 전류를 몇 주 혹은 몇 달이 아닌 몇 분 또는 몇 시간 만에 정확하게 측정하여 개방 회로 측정을 통해 충전 손실을 평가하십시오.

자체 방전 측정을 관리하기 위한 소프트웨어

  • 계측기 및 온도 센서 구성
  • 최초 전압 및 전류 셀 정합 값 정의
  • 자체 방전 전류 측정 실행
  • 자체 방전 전류, 셀 전압, 셀 온도 그래프 표시
  • 나중의 표시 및 조작을 위해 측정 데이터 기록 및 저장
  • 고정형 및 이동형 라이선스 제공
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-10-19 2017.1019 Updated for compatibility with N6705C mainframe released firmware

다운로드 방법

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the User’s Guide.

설치 방법

라이센스

  • 라이센스 필요

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

지원되는 계측기

  • N6705B/C DC Power Analyzer N6781A/N6782A Source-Measurement Unit 34470A DMM for cell & SMU voltage measurement 34465A DMM for cell temperature measurement
2017-08-03 2017.801 2017.801 릴리즈

다운로드 방법

  • 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  • 소프트웨어를 다운로드하고 설치하면 다음 중 한 방법을 선택할 수 있습니다.
    • 구매한 라이선스와 함께 소프트웨어를 영구적으로 설치
    • 내장 무료 90일 평가 라이선스를 사용하는 소프트웨어 설치 이 90일 평가 라이선스는 소프트웨어를 오직 하나의 PC에서 최대 90일 동안 사용할 수 있도록 지원합니다.
  • 소프트웨어를 다운로드한 후에 이 페이지로 되돌아와서 사용자 가이드를 다운로드하십시오.

설치 방법

라이센스

  • 라이센스 필요
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

지원되는 계측기

  • N6705B/C DC Power Analyzer N6781A/N6782A Source-Measurement Unit 34470A DMM for cell & SMU voltage measurement 34465A DMM for cell temperature measurement