您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

BT2192A 自放電量測系統軟體和 90 天免費評估版本

是德科技自放電量測系統的控制和圖形化軟體。在幾分鐘或幾小時內,準確量測鋰電池的自放電電流,無需再耗費數周或幾個月的時間,藉由開路量測來評估放電損耗。

這套軟體可處理自放電量測。

  • 可配置的儀器和溫度感測器
  • 定義初始電壓和電流電池匹配值
  • 執行自放電電流量測
  • 顯示自放電電流、電池電壓和電池溫度圖
  • 記錄並儲存量測資料,以供後續顯示和操作
  • 提供固定和可轉移授權
發佈日期 版本 版本說明
2017-10-19 2017.1019 Updated for compatibility with N6705C mainframe released firmware

如何下載

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the User’s Guide.

如何安裝

授權

  • 需取得授權

支援文件

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

支援的儀器

  • N6705B/C DC Power Analyzer N6781A/N6782A Source-Measurement Unit 34470A DMM for cell & SMU voltage measurement 34465A DMM for cell temperature measurement
2017-08-03 2017.801 版本 2017.801

如何下載

  • 點擊下載按鈕。
  • 當您下載並安裝軟體,您有一個選擇:
    • 購買軟體授權,即可永久安裝軟體,或是
    • 使用內建的免費 90 天評估版授權來安裝軟體。這個 90 天評估版授權允許您長達 90 天在一台 PC 上使用該軟體
  • 下載軟體之後,請回到此頁面下載使用者指南。

如何安裝

授權

  • 需取得授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

支援的儀器

  • N6705B/C DC Power Analyzer N6781A/N6782A Source-Measurement Unit 34470A DMM for cell & SMU voltage measurement 34465A DMM for cell temperature measurement