这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BT2192A 自放电测量系统软件和 90 天免费试用

用于 Keysight 自放电测量系统的控制和绘图软件。与之前需要数周或数月时间通过开路测量评测充电损耗相比,现在只需数分钟或数小时就可精确测量锂电池的自放电电流。

用于管理自放电测量的软件。

  • 配置仪器和温度传感器
  • 定义初始电压和电流单元匹配值
  • 执行自放电电流测量
  • 显示自放电电流、单元电压和单元温度图
  • 记录并存储测量数据以供日后显示和处理
  • 可使用固定许可证和可转移许可证
发布日期 版本 版本说明
2018-05-14 2018.514 Fix to software license status reporting

如何下载

  • Click on the download button.
  • When you download and install the software, you will be presented a choice of:
    • permanently installing the software with a purchased license, or
    • installing the software using the built-in free 90-day Evaluation license. This 90-day Evaluation license allows the software to be used on one and only one PC for up to 90 days.
  • After downloading the software, return to this page and download the User’s Guide.

如何安装

颁发许可证

  • 要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

支持的仪器

  • N6705B/C DC Power Analyzer N6781A/N6782A Source-Measurement Unit 34470A DMM for cell & SMU voltage measurement 34465A DMM for cell temperature measurement